A követelményprofilok széles skálájának szem előtt tartása érdekében termékeinkben nagyon speciális tulajdonságokkal rendelkező műanyagokat használunk. A poliuretán előnyös az olyan megoldásoknál, ahol nehéz súlyokat viszonylag gyorsan kell mozgatni. Az anyag nagy tartóssága, hőállósága és kopásállósága miatt figyelemre méltó.
A különösen puha poliuretán egyedülálló megoldás, amelyet érzékeny árukhoz használnak - az az előnye is megvan, hogy a padlón nem hagy kopásnyomokat. A rendkívüli terhelések mozgatása esetén a poliamid a legelőnyösebb anyag, mivel ötvözi a nagy ütőszilárdságot és a méretstabilitást. Felhasználástól függően fröccsöntött és öntött poliamidot használunk. A fröccsöntött alkatrészek általában legfeljebb egy tonna terhelésig előnyösek.
Több tonna rakomány esetén inkább az öntött szilárd anyagból készült bolygókerekekre támaszkodunk, mert ez az anyag rendkívül feszültségmentes és nagyobb ütésállósággal rendelkezik. Ezenkívül a forgatás a kerekek szabad megformálását teszi lehetővé. Ez a fajta kopásálló és az eltömődésgátló
kerék gyakorlatilag elpusztíthatatlan, és magas szintű biztonságot garantál még akkor is, amikor akadályokon kell áthaladni. A kisebb terhek és érzékeny termékek szállításához a gumianyagok használata ajánlott. Ezek az elasztikus anyagok kiváló csillapítási tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezért esik rájuk elsődlegesen a választás, amikor a menetkomfortról és a szállított áruk védelmének biztosításáról van szó. A gumikerekek nagyon jól ellenállnak a külső hatásoknak, és biztosítják a jó tapadást a kanyarokban.
Ha egyedi követelményeket támaszt a dinamikus terhelés, a gördülés vagy a forgási ellenállás tekintetében, mi különleges, testreszabott megoldásokat tudunk kínálni speciális gumikeverékekkel.
Ugyanakkor a kisebb terheléssel dolgozó alkalmazásokhoz illetve érzékeny áruk szállítására gumi anyagokat ajánlanak. Ezeknek az elasztikus anyagoknak kiemelkedőek a csillapítási jellemzői, ezért elsősorban ezeket választják, ha arról van szó, hogy egyszerre biztosítsák az utazás kényelmét és a szállított áruk védelmét. A gumikerekek nagyon ellenállóak a külső behatásokkal szemben, és kiváló a kanyartapadásuk.
Ha Önöknek meghatározott követelményeik vannak a dinamikus terhelés vagy a gördülő- illetve kitérési ellenállás terén, egyedi, testre szabott megoldásokat tudunk nyújtani különleges minőségű gumikkal.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com