Esettanulmány
Görgők, amelyek elég erősek ahhoz, hogy 63 000 kilót hordjanak? Nem probléma
Az AVT Europe NV vezető nélküli nehéz teherkocsikat gyárt nehézáruk, például repülőgép alkatrészek vagy vasúti kocsik mozgatására. A gépjárművek masszív mobilplatformokra hasonlítanak, és intelligens elektronikával vannak felszerelve. Távirányítóval működtethetők, és akár 100 tonna teher szállítására is képesek.
A szállított terhek súlya légpárnák segítségével egyenletesen oszlik el az összes görgőn. A nehézteher-szállítók teherhordó görgőkkel és hajtókerekekkel rendelkeznek. A teherhordó kerekek mindig használatban vannak, és felveszik a fő terhelést. A hajtógörgők ezzel szemben úgy vannak kialakítva, hogy szükséges esetben automatikusan ereszkedjenek le a talajra, valamint segítsék mozgásba hozni a szállítóberendezést. Az AVT számára fontos, hogy minden görgőnek viszonylag kis átmérője legyen, ugyanakkor képes legyen mozgás közben akár 12 tonna, álló helyzetben pedig 20 tonna nehéz terhet hordani.
Mind a legmagasabb minőség, mind a kiváló tartósság kulcsfontosságú tényező, mivel a szállítóberendezéseket különböző cégeknek szállítják, köztük olyan nagy neveknek, mint a Daimler, az Airbus és a CERN nukleáris kutatóintézete. Ezeknek a vállalatoknak megbízható szállítási szolgáltatást kell nyújtaniuk a rendkívül jó minőségű termékekre vonatkozóan. Az AVT megkülönböztetett ügyfelei 20 éves élettartamot és 2 év garanciát várnak. Feladatunk az volt, hogy olyan görgőket szállítsunk, amelyek megfelelnek a projekt leírásban szereplő számos követelménynek.
A mi Omikron quadro görgőinket használták annak érdekében, hogy meg tudjanak birkózni az extrém működési körülményekkel.. Ezeket a görgőket különleges kialakítás jellemzi, amelyben két kerék van a középső rész jobb- illetve bal oldalán. Ez megnöveli a terhelhetőségüket. Ugyanakkor azonban a pontterhelések alacsonyak, ami lehetővé teszi a súlyterhelés jobb elosztását a nagyobb érintkező felületen.
Éppen ezért különösen könnyű irányítani őket, még nehéz teher alatt is. Ez azért lehetséges, mert a kerekek ellenirányú forgása a közös középpont körül jelentősen csökkenti a gördülő- és forgó ellenállást azoknak a görgőknek az ellenállásához képest, ahol csak egy kerék van. Ez a megkülönböztető hatás összehasonlíthatatlanul könnyebben irányíthatóvá teszi az Omikron quadro-t.
A hajtókereket egyedileg gyártottuk le, és az AVT munkatársaival közösen fejlesztettük ki. A kerék átmérője 400 milliméter, a teljes magassága 500 milliméter. Egy másik nagyon fontos előnye az, hogy a futófelületek poliuretánból készülnek, ami javítja a kezelhetőséget és kíméli a padlót. Miután elemeztük a teljes feladatot, olyan intelligens megoldást tudtunk kínálni az AVT számára, amelyben minden alkatrész egymással tökéletesen összehangolva működik.
Maarten Van Looveren, az AVT Europe ügyvezető igazgatója
Az AVT nagy teherbírású szállítójárművei akár 63 tonnás rakományt is elbírnak. A kerekek alaposan átgondolt kialakítása maximalizálja a tartósságot és javítja a gördülő ellenállást. Ezáltal az AVT kevésbé erős motorokat építhet be a szállítójárműveibe, amivel költségeket és energiát takarít meg.
Emellett a társaság 100 százalékban képes valami másra is támaszkodni: us. Belgiumban dolgozó munkatársaink szorosan együttműködnek az AVT-vel, és bármikor elérhetők, ha a nagy teherbírású szállítójárművek gyártójának valamilyen különleges fejlesztési igénye van. Rendkívül rugalmasak vagyunk, ezért képesek vagyunk megfelelően kezelni a vállalat növekedését. Kétségkívül az AVT ezért is tervezi azt, hogy a jövőbeni projektjei során TENTE görgőket fog használni.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com