Amikor egy görgő mozgási jellemzőiről beszélünk, általánosságban a következő szabály érvényes: Minél nagyobb a kerék, annál jobb.
A görgő hajtási jellemzőit tekintve általánosan a következő szabály érvényes: Minél nagyobb a kerék, annál jobb. Azonban sok felhasználáshoz alacsony összmagasság szükséges. Ilyen esetekben fontos feladat, hogy okos kompromisszumot találjunk a kerékméret és a teljes magasság között.
Laposabb változat érhető el egy jól átgondolt általános kialakítással, amelyben a görgő rögzítése különösen alacsonyra van állítva. Így csökkenthető az összmagasság a kerék átmérőjének megváltoztatása nélkül.
Az alacsony összmagasság létfontosságú szerepet játszik a különböző alkalmazási területeken: Ezek közé tartozik a logisztika, az egészségügyi és ipari szektor, valamint az irodai berendezések és felszerelések. Az alacsony összmagasságú görgőkkel felszerelt gépek, berendezések és bútorok lehetővé teszik a rendelkezésre álló tér optimális kihasználását és szervezését. Az alacsony összmagasság azt is biztosítja, hogy a súlypont alacsonyabban legyen. Ez csökkenti a billentő nyomatékot, növeli a stabilitást, végül pedig javítja az alkalmazás biztonságát.
Számos különböző területen rendkívül fontos, hogy az összmagasság alacsony legyen: Ilyen például a logisztika, az egészségügyi és az ipari ágazatok, de az irodabútorok és -berendezések is. Az alacsony teljes magasságú görgőkkel felszerelt gépek, berendezések és bútorok lehetővé teszik a rendelkezésre álló hely optimális kihasználását és megszervezését. Az alacsony teljes magasság egyben azt is biztosítja, hogy a súlypont alacsonyan legyen. Ezáltal csökken a kilengések erőssége, nő a stabilitás, végső soron pedig javul az alkalmazás biztonsága.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com