Az ergonómiai szempontok különösen azokon a területeken koncentrálnak a gördülő ellenállásra és a kitérési ellenállásra, ahol nehéz terhekkel megrakott szállítóeszközt kell kézi erővel mozgatni. Minél alacsonyabbak ezek az értékek, annál könnyebben és biztonságosabban lehet mozgatni a szállítóeszközt. Ez azt jelenti, hogy ezt a két tényezőt erősen befolyásolja a megfelelő anyagok formája és megválasztása.
Különösen azokon a területeken, ahol a nehézteher-szállító eszközöket manuálisan kell mozgatni, az ergonómiai szempontok a gördülési ellenállásra és az forgási ellenállásra összpontosítanak. Minél alacsonyabbak ezek az értékek, annál könnyebb és biztonságosabb a szállítóeszköz mozgatása. A két tényezőt befolyásolhatja a forma és a megfelelő anyagok kiválasztása. A lapos futófelületek széles érintkezési felülettel rendelkeznek. Ez jobb stabilitást és alacsonyabb, ezért a padlófelületet jobban kímélő felületi nyomást eredményez a koronázott futófelületekhez képest. Másrészről a koronázott futófelületek érintkezési felülete lényegesen kisebb, így ez a kialakítás az alacsonyabb forgási és gördülési ellenállása miatt figyelemre méltó.
Ez azonban megváltozhat, ha (túlzottan) nagy terhelés jelentkezik. Amint az kontakt nyomás nő, az erőátvitel is nő a futófelületen. Az eredmény: Amikor a kerék mozgásban van, a terhelt futófelület anyaga deformálódik, és a gördülési és forgási ellenállások növekednek. Ezért nagy terheknél általában a lapos futófelület profilok előnyösek.
Szakembereink készen állnak arra, hogy segítsen megtalálni az Ön speciális igényeinek tökéletesen megfelelő dizájnt – és szintén örömmel fejleszti ki a teljesen egyéni futófelület geometriát.
Ez azonban (túlzottan) nagy terhelés esetén változhat. Ahogy nő az érintkezési nyomás, úgy nő az erőátvitel is a futófelületen keresztül. Az eredmény: Amikor a kerék mozgásban van, a terhelés alatt álló futófelület anyaga deformálódik, ezáltal pedig megnő a gördülő- és a kitérési ellenállás. Éppen ezért súlyos terhek esetén általában a sima futófelületet részesítik előnyben.
Szakértőink készen állnak arra, hogy segítsenek Önnek megtalálni a sajátos igényeinek megfelelő kialakítást, és örömmel dolgoznak ki teljesen egyedi futófelületi geometriát is.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com