Esettanulmány
Munkaállványok kulcsfontosságú speciális felszereléssel: fokozott biztonság
A belga SNCB vasúti társaság különböző karbantartó hangárakat üzemeltet a járművek számára. Az Arlon létesítménynél mintegy 125 fős vasúti személyzet végzi a vasúti kocsik tisztítását, szervizelését vagy javítását. Ebben beletartozik a nagyméretű, mobil, sínvezetéses munkaállványok használata, amelyeket a karbantartási vonal mentén mozgatnak. A munkaállványok optimális hozzáférést biztosítanak az egyes járműterületekhez, miközben abszolút stabilitást kell garantálniuk.
Az SNCB egyik legfontosabb prioritása a karbantartó hangár biztonságának folyamatos javítása. Az ergonómiai optimalizálás és az alkalmazottak munkakörülményeinek javítása hasonló fontossággal bír. A vállalat meg kívánja előzni a mozgásszervi megbetegedéseket, amit például a sok görnyedés okozhat. A karbantartó platformokat a lehető legpontosabban kell beilleszteni ebbe a koncepcióba.
Manőverezhetőségüknek könnyűnek kell lennie, miközben kényelmesen és megfelelő hozzáférést kell biztosítaniuk az ablakokhoz, külső falakhoz és minden más járműfelülethez. A platformok egyáltalán nem mozoghatnak, amint valaki rájuk lép - még akkor sem, ha az alkalmazottak nagynyomású tisztítóberendezéssel vagy egyéb nehéz tárggyal dolgoznak.
A belga vasúttársaság ezért olyan megoldást keresett, amely teljes mértékben ki tudja elégíteni ezeket a szigorú követelményeket - a helyes választ pedig az Alpha safety görgővel találta meg.
Az Alpha safety egy integrált reteszelő rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a munkavégzés maximális biztonságát. A repülőtéren használt poggyászkocsikhoz hasonlóan a görgőket csak akkor lehet mozgatni, amikor a használó behúzva tartja a kerékrögzítő működtető fogantyúját. A fogantyú felengedése automatikusan zárja a görgőket, és a platform azonnal mozdulatlanul és sziklaszilárdan áll. Ezáltal az Alpha safety biztonságos talapzatot garantál.
A görgő kiemelkedő futási jellemzőinek köszönhetően a nagy karbantartó állványt könnyedén, egyenesen a megfelelő munkaterületekre lehet tolni.
Amint a kezelő elengedi a fogantyút, hogy a karbantartó platformra léphessen, az állvány egy centit sem mozdul tovább. A feladatot ergonómiai szempontból is megvizsgáltuk: A kerékzár felengedésére szolgáló fogantyú a vállmagasságban helyezkedik el, könnyen hozzáférhető, ezért kényelmes működést biztosít.
Mérnökeink figyelmüket a közvetlen környezetre is ráirányították.
Meggyőződtek arról, hogy a görgőket nem lehet akaratlanul feloldani - például ha egy alkalmazott valami nehéz tárggyal megütné a munkaállványt, vagy véletlenül hozzáérne a működtető fogantyúhoz. A működtető elem és a fék egy bowden-kábel segítségével vannak összekötve, amely acélcsővel van védve a sérülések ellen. A fogantyú működtetéséhez szükséges erő olyan pontosan lett beállítva, hogy lehetetlen a zárat véletlenül felengedni.
Yves Hénoumont, Műszaki szolgálat, SNCB
A nagy karbantartóplatformok könnyedén mozgathatók, de teljesen mozdulatlanná válnak, amint a dolgozók felengedik a reteszelő fogantyút és fellépnek az állványra. Még akkor is, amikor nehéz berendezésekkel dolgoznak, a karbantartó platform stabil, álló helyzetű és biztonságos marad.
A kerekek véletlen kioldását, mint harmadik fél által okozott veszélyt, szintén megakadályozza. Emellett az Alpha safety csökkenti a fizikai terheket is. Ez azért van így, mert a reteszelő szerkezetet működtető fogantyú ergonomikusan van elhelyezve, hogy javítsa az egészségügyi feltételeket az SNCB karbantartó csarnokában. Az Alpha safety-nek köszönhetően a munkahelyi egészség és biztonság jelentősen javult az SNCB karbantartó csarnokában.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com