Esettanulmány

Egy olyan görgő, amely nem is létezhet - Elméletben

Olvass tovább

Képzelje el egy pillanatra, hogy egy görgőt nézeget:

Egy bizonyos méret és magasság jellemzi. Ez utóbbi azonban attól függ, mennyire intelligens az általános kialakítása. A kórházakban ez különösen lényeges, mivel biztonsági szempontok miatt a görgős szerelék magassága nem lehet nagyobb, mint a görgő átmérője. Valójában nem lehet megtartani az ideális kerékméretet, miközben lecsökkentjük a magasságot - legalábbis elméletben nem. De a gyakorlatban mégis találtunk ilyen megoldást, közben pedig ügyfelünknek, a Stiegelmeyernek leszállítottuk a TENTE Linea terméket.

Kiindulópont

A Stiegelmeyer Csoport kórházi ágyak gyártásával foglalkozik. A termékkínálatuk emellett kórházi bútorokat is tartalmaz. A kórházakban lényeges, hogy a matrac alaphelyzetben minél alacsonyabban helyezkedjen el, hogy a páciens biztonságban érezze magát. A leesésnek súlyos következményei lehetnek, különösen időskorúaknál. A sérülésveszély csökkentése érdekében a kórházak olyan ágyakat használnak, amelyeknél a matracokat egészen alacsony szintre lehet leengedni.

A lényeg az összmagasság.

A kórházakban a páciensek felek 65 éves vagy idősebb. A demográfiai változások azt mutatják, hogy ez a trend csak erősödni fog. Mindez sarkalatos tényezővé teszi a leesések megakadályozását. A Stiegelmeyer kifejlesztette a Puro kórházi ágyat, amelyen az ápolók különösen alacsonyra is be tudják állítani a matracalap magasságát. Az ágy görgői döntő mértékben meghatározzák, hogy mekkora lehet ez a magasság.

Intelligens mozgatási megoldásunk

Több mint 60 éve vagyunk a Stiegelmeyer megbízható partnere. Mindezeken felül, a Puro kórházi ágyhoz is meg tudtuk valósítani az ideális megoldást: a Linea kórháziágy-görgőt. Kiemelkedő jellemzője, hogy a szerelék alig magasabb, mint a kerék mérete. Míg a kerék átmérője 125 milliméter, a görgő teljes magassága mindössze 130 mm.

A Linea görgő kifejlesztésében a biztonság csak az egyik volt a meghatározó tényezők közül. Az is fontos volt, hogy a mérnökeink az egész kórházi környezetet vették számításba, valamennyi befolyásoló tényezővel. Ez kiterjedt a kialakításra, a higiéniai szempontokra, a zaj alakulására és a futási jellemzőkre. Mindez két precíziós csapágy megalkotását eredményezte, amelyek révén a görgő különösen könnyen tud elfordulni. Ráadásul a központi lezáró mechanizmus karbantartásmentes.

Ami pedig a megjelenést illeti, a görgő színvilágát hozzá lehet igazítani a szomszédos alkotórészekhez illetve az ágykerethez. A kerékagynál található borítás további lehetőségeket kínál a görgő testre szabására. Emellett a sima felületekre nehezen tapad a kosz, és könnyen tisztíthatók. És mivel a kórház elsősorban a pihenés és a relaxálás helye, a görgő lezáró és kiengedő mechanizmusa sokkal csendesebb, mint a hagyományos termékeké.

Családi tulajdonú vállalkozásaink már majdnem 50 éve dolgoznak szoros együttműködésben. Ez önmagáért beszél.

Georgios Kampisiulis Kemmler, Ügyvezető Igazgató, és Anja Kemmler, a Stiegelmeyer Csoport Részvényese

Fokozott biztonság

A Linea görgő lehetővé teszi a kórházban ápolt betegek biztonságának javítását. A minimális összmagasságnak köszönhetően az ápolószemélyzet úgy tudja beállítani a matracalapot, hogy az mindössze 28 centiméterre legyen a padlótól. Mindezek miatt a Linea ikerkerekes görgő nagyban hozzájárul a kórházi sérülések kockázatának jelentős csökkentéséhez.

Ez az okos megoldás azt is biztosítja, hogy a futási tulajdonságok az egész Linea termékcsaládban kielégítőek legyenek. A görgő ugyanazokat a teherhordó tulajdonságokat kínálja, mint amelyek a nagyobb összmagasságú modelleket jellemzik, egyenetlen felületen pedig erőfeszítés nélkül át lehet tolni a küszöbökön. Egyben a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfelel, különösen az egyenes vonalú használat során nyújt kiváló teljesítményt - a valódi nagyságát pedig alacsony összmagassága bizonyítja.

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

TENTE Magyarország Kft.

Hunyadi János út 162.

1117 Budapest

Magyarország

Phone: +36 1 203 0028

Fax: +36 1 204 0815

Email: info.hu@tente.com