Kappa
9682TOO200P63 CL67
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Revendeurs, Solutions de transport lourd | 
|---|---|
| Nom du produit | Kappa | 
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur | 
| Capacité de charge à 4 km/h | 1200 KG | 
| Capacité de charge à 6 km/h | 1000 KG | 
| Capacité de charge statique | 2000 KG | 
| Plage de température (minimale) | -40 °C | 
| Plage de température (maximale) | 80 °C | 
| Hauteur | 245 mm | 
| Largeur totale | 116 mm | 
| Poids | 4,51 KG | 
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion | 
Chape
| Matériau | Acier mécano-soudé | 
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée, renforcée | 
| Pivot | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable | 
| Couleur | Zingué bleu | 
| Déport | 59 mm | 
| Rayon d'encombrement | 160 mm | 
| Diamètre d'encombrement | 320 mm | 
| Diamètre du dôme | 111 mm | 
Roue
| Corps de roue | Polyamide, forte charge | 
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue | 
| Roulement | Moyeu lisse | 
| Bandage | Bandage dur | 
| Couleur de la roue | Natural white | 
| Diamètre de roue | 200 mm | 
| Largeur du bandage | 50 mm | 
| Largeur de roue | 50 mm | 
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D | 
Fixation
| Type de fixation | Platine rectangulaire | 
|---|---|
| Longueur de la platine | 135 mm | 
| Largeur de la platine | 110 mm | 
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm | 
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm | 
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm | 
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm | 
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |