Information générale

Hauteur optimisée pour l'application

En savoir plus


Quand il est question des propriétés de roulage d’une roulette, on applique en règle générale le principe suivant : plus la roue est grande, mieux c'est.

Quand il est question des propriétés de roulage d’une roulette, on applique en règle générale le principe suivant : plus la roue est grande, mieux c'est. De nombreuses applications exigent cependant une hauteur globale réduite. Il s’agit donc de trouver un compromis intelligent entre la taille de la roue et la hauteur de construction. Il est possible d’obtenir une version plus basse grâce à une construction globale sophistiquée sur laquelle la fixation de la roulette est particulièrement basse. De cette façon, la hauteur est réduite sans modifier le diamètre de la roue.

La hauteur réduite joue un rôle central dans divers secteurs. Par exemple dans ceux de la logistique, de la médecine et de l’industrie ou pour l’équipement des bureaux : les machines, les appareils et les meubles qui disposent de roulettes avec une hauteur globale réduite permettent d’utiliser au mieux l’espace et de l’organiser de manière à ne pas l'encombrer. Une construction plus basse permet aussi au centre de gravité de l'application d’être situé plus bas. De cette manière, l'effort au pivotement est diminué, la stabilité est augmentée et, enfin, la sécurité de l’application est améliorée.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Suisse

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement