fixe
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 600 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi que les établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche garantissant un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 108 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 108 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 132 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, matériel d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 160 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, systèmes d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Cette solution technique polyvalente convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue de 160 mm et la hauteur totale de 200 mm offrent des dimensions adaptées aux applications industrielles exigeantes. Cette roulette supporte une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une robustesse maximale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 700 kg et des capacités dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 250 kg à 6 km/h. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les équipements automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 161 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 125 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 275 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 550 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes fixes
Les roulettes fixes sont conçues pour fournir un mouvement stable et précis, ce qui en fait le choix idéal pour le transport en ligne droite sur de longues distances. Grâce à leur construction rigide, ils offrent une rigidité latérale exceptionnelle. Lorsqu'elles sont combinées à deux roulettes pivotantes, elles offrent un mouvement contrôlé mais maniable, garantissant à la fois direction et flexibilité.
Les roulettes fixes TENTE offrent de nombreux avantages :
Mouvement en ligne droite — Les roulettes fixes garantissent un déplacement stable et précis sur des trajectoires rectilignes sans pivotement indésirable. Ils sont donc parfaits pour les applications nécessitant des mouvements sûrs et prévisibles.
Haute stabilité — Leur conception rigide offre une stabilité latérale supérieure à celle des roulettes pivotantes. Cette stabilité réduit le risque de basculement ou de dérive, en particulier sous de lourdes charges.
Manœuvrabilité contrôlée — Lorsqu'elles sont associées à des roulettes pivotantes, elles permettent un mouvement guidé mais flexible.
Capacité de charge supérieure — La réduction du nombre de pièces mobiles signifie qu'elles peuvent supporter des charges plus importantes que les roulettes pivotantes similaires.
Types de roulettes fixes
Les roulettes fixes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre à différentes applications, qu'il s'agisse de la manutention de charges industrielles lourdes ou de la mobilité fluide de petits équipements. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, garantissant le juste équilibre entre stabilité, contrôle et durabilité pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes fixes les plus courants et leurs avantages :
Roulettes fixes robustes
Ces roulettes sont conçues pour des applications exigeantes, offrant une capacité de charge élevée et une durabilité exceptionnelle. Idéales pour les environnements industriels, elles garantissent un transport sûr et stable de machines lourdes, d'équipements ou de marchandises volumineuses. Les roulettes fixes robustes TENTE sont disponibles jusqu'à une capacité de charge de 15 000 kg.
Petites roulettes fixes
Compactes mais efficaces, les petites roulettes fixes sont parfaites pour les équipements et les meubles légers. Leur design discret les rend idéales pour les applications où l'espace est restreint sans compromettre la fluidité des mouvements. Notre plus petite roulette fixe Compacta est disponible dans une hauteur totale de 13,5 mm.
Roulettes fixes en caoutchouc
Les roulettes fixes en caoutchouc allient la stabilité d'une conception fixe aux performances fluides et silencieuses des roues en caoutchouc. La bande de roulement en caoutchouc absorbe parfaitement les chocs, réduit le bruit et protège les surfaces sensibles du sol contre les dommages
Roulettes fixes avec frein
Les roulettes fixes avec frein constituent un choix moins conventionnel mais souvent demandé. Pour plus de sécurité et de contrôle, ces roulettes combinent la stabilité en ligne droite d'une roue fixe avec un frein sûr. Comme les roulettes fixes sont principalement associées à des roulettes pivotantes, qui sont disponibles avec différents mécanismes de verrouillage, les roulettes fixes nécessitent rarement un mécanisme de verrouillage supplémentaire. Roulettes fixes avec frein sont particulièrement adaptées aux applications qui ne doivent permettre aucun mouvement à l'arrêt.
Les roulettes fixes sont essentielles dans de nombreux domaines d'application, car elles garantissent un transport stable et fiable dans différents secteurs d'activité. Dans le secteur de la santé, on les trouve couramment sur des équipements tels que les chariots de stérilisation, les chariots pour salles blanches et les chariots à linge, où un transport guidé et stable est essentiel. Dans les environnements industriels, les roulettes fixes supportent la machinerie lourde, les chariots élévateurs, les systèmes de navettes automatisés et les équipements d'atelier, offrant ainsi un transport durable et sûr sur des itinéraires rectilignes. Ameublement et applications mobiles en font également appel pour les chaises de bureau, les cages à roulettes, les chariots de courses, les chariots de restauration et les équipements de voyage, où stabilité et précision sont tout aussi importantes. Quel que soit le segment, les roulettes fixes allient une construction robuste à des performances fiables pour répondre à un large éventail de besoins de mobilité.