fixe
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production et de plateforme, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux et fluide. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 50 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, légère assurant une construction robuste et durable. La roue est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 65 mm, permettant une intégration optimale dans des applications compactes. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, la rendant idéale pour des équipements légers à moyens nécessitant une mobilité contrôlée et une capacité de charge fiable.
Roulette fixe 65 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère, offrant un excellent rapport résistance-poids pour les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, garantissant une adhérence optimale et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 65 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 85 mm, permettant une intégration compacte dans diverses configurations. Elle supporte une charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg, répondant aux exigences des équipements mobiles légers à moyens.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine ronde et d'un boîtier en tôle d'acier, légère pour une construction optimisée. La roue en polyamide présente une bande de roulement identique au corps de roue et intègre un moyeu lisse avec entretoise assurant un fonctionnement fluide. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur hors tout de 13,5 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 15 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 30 kg. Cette solution technique est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une mobilité contrôlée dans des espaces restreints tout en maintenant une résistance mécanique fiable pour les applications industrielles et professionnelles.
Roulette fixe 14 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 14 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité discrète et performante dans des espaces restreints.
Roulette fixe 25 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 25 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 28 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 30 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 30 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 34 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 30 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 60 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité fiable et durable dans des espaces restreints.
Roulette fixe 45 mm
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier moyenne assurant une construction robuste. La roue de 45 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur hors tout de 48,5 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux armoires à outils, établis et équipements de transport nécessitant une solution de mobilité compacte et fiable.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant une fiabilité et une résistance exceptionnelles.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 250 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 250 mm et la hauteur totale de 290 mm offrent une excellente stabilité. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications exigeantes de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour divers équipements de transport industriel.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 164 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 560 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 600 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 700 kg et des charges dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur hors tout de 240 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 450 kg à 4 km/h ou 360 kg à 6 km/h, avec une capacité statique maximale de 900 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 700 kg à 4 km/h et 560 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1400 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant une résistance et une fiabilité exceptionnelles.
Frequently Asked Questions
Avantages des roulettes fixes
Les roulettes fixes sont conçues pour fournir un mouvement stable et précis, ce qui en fait le choix idéal pour le transport en ligne droite sur de longues distances. Grâce à leur construction rigide, ils offrent une rigidité latérale exceptionnelle. Lorsqu'elles sont combinées à deux roulettes pivotantes, elles offrent un mouvement contrôlé mais maniable, garantissant à la fois direction et flexibilité.
Les roulettes fixes TENTE offrent de nombreux avantages :
Mouvement en ligne droite — Les roulettes fixes garantissent un déplacement stable et précis sur des trajectoires rectilignes sans pivotement indésirable. Ils sont donc parfaits pour les applications nécessitant des mouvements sûrs et prévisibles.
Haute stabilité — Leur conception rigide offre une stabilité latérale supérieure à celle des roulettes pivotantes. Cette stabilité réduit le risque de basculement ou de dérive, en particulier sous de lourdes charges.
Manœuvrabilité contrôlée — Lorsqu'elles sont associées à des roulettes pivotantes, elles permettent un mouvement guidé mais flexible.
Capacité de charge supérieure — La réduction du nombre de pièces mobiles signifie qu'elles peuvent supporter des charges plus importantes que les roulettes pivotantes similaires.
Types de roulettes fixes
Les roulettes fixes sont disponibles dans une large gamme de modèles pour répondre à différentes applications, qu'il s'agisse de la manutention de charges industrielles lourdes ou de la mobilité fluide de petits équipements. Chaque type est conçu pour offrir des avantages uniques, garantissant le juste équilibre entre stabilité, contrôle et durabilité pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roulettes fixes les plus courants et leurs avantages :
Roulettes fixes robustes
Ces roulettes sont conçues pour des applications exigeantes, offrant une capacité de charge élevée et une durabilité exceptionnelle. Idéales pour les environnements industriels, elles garantissent un transport sûr et stable de machines lourdes, d'équipements ou de marchandises volumineuses. Les roulettes fixes robustes TENTE sont disponibles jusqu'à une capacité de charge de 15 000 kg.
Petites roulettes fixes
Compactes mais efficaces, les petites roulettes fixes sont parfaites pour les équipements et les meubles légers. Leur design discret les rend idéales pour les applications où l'espace est restreint sans compromettre la fluidité des mouvements. Notre plus petite roulette fixe Compacta est disponible dans une hauteur totale de 13,5 mm.
Roulettes fixes en caoutchouc
Les roulettes fixes en caoutchouc allient la stabilité d'une conception fixe aux performances fluides et silencieuses des roues en caoutchouc. La bande de roulement en caoutchouc absorbe parfaitement les chocs, réduit le bruit et protège les surfaces sensibles du sol contre les dommages
Roulettes fixes avec frein
Les roulettes fixes avec frein constituent un choix moins conventionnel mais souvent demandé. Pour plus de sécurité et de contrôle, ces roulettes combinent la stabilité en ligne droite d'une roue fixe avec un frein sûr. Comme les roulettes fixes sont principalement associées à des roulettes pivotantes, qui sont disponibles avec différents mécanismes de verrouillage, les roulettes fixes nécessitent rarement un mécanisme de verrouillage supplémentaire. Roulettes fixes avec frein sont particulièrement adaptées aux applications qui ne doivent permettre aucun mouvement à l'arrêt.
Les roulettes fixes sont essentielles dans de nombreux domaines d'application, car elles garantissent un transport stable et fiable dans différents secteurs d'activité. Dans le secteur de la santé, on les trouve couramment sur des équipements tels que les chariots de stérilisation, les chariots pour salles blanches et les chariots à linge, où un transport guidé et stable est essentiel. Dans les environnements industriels, les roulettes fixes supportent la machinerie lourde, les chariots élévateurs, les systèmes de navettes automatisés et les équipements d'atelier, offrant ainsi un transport durable et sûr sur des itinéraires rectilignes. Ameublement et applications mobiles en font également appel pour les chaises de bureau, les cages à roulettes, les chariots de courses, les chariots de restauration et les équipements de voyage, où stabilité et précision sont tout aussi importantes. Quel que soit le segment, les roulettes fixes allient une construction robuste à des performances fiables pour répondre à un large éventail de besoins de mobilité.