Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic
Order number:
990037768
EAN:
4031582360158
Numéro de produit :
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Correspondance des couleurs
Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. La fixatio...
Détails
Sur mesure ou en grande quantité ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. La fixation se fait par une tige courte pour roulette à blocage centralisé ; les roulettes version lavables doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité. Les dimensions hors tout de la roulette atteignent une hauteur de 175 mm. La charge statique admissible est de 450 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, respectivement 3 km/h selon la configuration d'utilisation. Cette roulette convient notamment aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et appareils de radiologie, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux brancards et aux ventilateurs médicaux.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Blocage centralisé facile d'utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Conception primée
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel