Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les environnements hospitaliers et médicaux. Son fixation est une tige courte pour roulette à blocage centralisé, dont l'installation sur le châssis doit respecter les recommandations du constructeur. Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est réalisé en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation de la fourche. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, garantissant l'évacuation des charges électrostatiques. Le corps de la roue est en polyamide. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. La charge statique admissible est de 450 kg. En charge dynamique, chaque roulette supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, et 150 kg à une vitesse de 3 km/h.
Performances du rouleau
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Номера на статии
Артикулен номер
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360141
Номер на материал S4
990037767
Основни атрибути
Сертифициране
Testé et contrôle par Tüv Süd
Тип
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
175 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,21 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Тип на фитинга
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Roulette jumelée
Материал на корпуса
Polyamide
Въртящ се лагер
Roulement à billes de précision
Диаметър на купол
45,5 mm
Интерференция при завъртане
254 mm
Изместване
47,5 mm
Радиус на завъртане
127 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Avec pare-fils
Лагер
Roulement à billes de précision, inoxydable
Цвят на Колело
Blanc gris (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support sécurisé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Blocage centralisé facile d'utilisation
Blocage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Correspondance des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Conception primée
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans marquage
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Passer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé destinée aux équipements médicaux et hospitaliers. La fixation se fait par une tige courte pour roulette à blocage centralisé ; les roulettes version lavables doivent impérativement être montées directement par le fabricant de lits. Le corps de la roulette est réalisé en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant la rotation pivotante. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision, inoxydable, et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité. Les dimensions hors tout de la roulette atteignent une hauteur de 175 mm. La charge statique admissible est de 450 kg. En charge dynamique, chaque roue supporte 150 kg à une vitesse de 4 km/h, respectivement 3 km/h selon la configuration d'utilisation. Cette roulette convient notamment aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et appareils de radiologie, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux brancards et aux ventilateurs médicaux.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg