- Accueil
- Industrie
- Santé
- Chariots médicaux
-
Chariots de médicaments
Chariots de médicaments
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec une hauteur totale de 148 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 130 mm. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et des charges dynamiques de 150 kg à des vitesses respectives de 3 km/h et 4 km/h, ce qui la rend parfaitement adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers exigeant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 118 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, appareils d'imagerie médicale, ainsi qu'aux équipements de bureau et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Le diamètre de roue de 100 mm offre un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité, tandis que la hauteur totale de 118 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux environnements médicaux, hospitaliers et de bureau exigeant fiabilité et performance.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 120 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, équipements d'imagerie médicale, ainsi qu'aux environnements de bureau avec mobilier sur roulettes et chariots professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 120 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur hors tout de 120 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur totale de 120 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 120 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, appareils de dialyse, robots chirurgicaux et équipements de nettoyage professionnel.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur hors-tout de 124 mm. Elle supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, répondant aux exigences techniques des environnements professionnels exigeants.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 145 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 145 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments et divers équipements de mobilier médical spécialisé.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm offre un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Avec une hauteur totale de 145 mm, cette roulette s'adapte parfaitement aux applications nécessitant un encombrement maîtrisé. La capacité de charge dynamique atteint 130 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique peut supporter jusqu'à 260 kg, répondant ainsi aux exigences des équipements médicaux et du mobilier professionnel.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur totale de 145 mm offrent un équilibre parfait entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les postes informatiques mobiles et divers équipements hospitaliers.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une excellente résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 143 mm. Elle supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs mobiles, les chariots de dialyse et de médicaments, ainsi que divers équipements hospitaliers et de bureau.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, appareils médicaux spécialisés et chariots de nettoyage professionnel dans les environnements hospitaliers et de soins.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur hors tout de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.