- Accueil
- Roulettes & Roues
- Accessoires pour solutions de mobilité
-
Accessoires pour raccords à expansion
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable, permettant une installation précise sur les structures existantes tout en maintenant les performances mécaniques requises.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte de 24 mm à 27 mm, permettant une installation flexible sur différents types de supports. Avec un poids de 0,13 kg, ce composant léger offre une solution pratique pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles tout en maintenant une compatibilité optimale avec les standards dimensionnels courants.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord ajustable dont le diamètre s'adapte aux tubes de 27 à 30 mm, offrant une compatibilité optimale avec différentes dimensions de montage. D'un poids de 0,14 kg, ce composant technique assure une fixation fiable et durable grâce à son mécanisme d'expansion qui garantit un serrage uniforme sur toute la circonférence du tube support.
Accessoire
Cet accessoire pour roulette est équipé d'un système d'expansion avec raccord à diamètre variable, permettant un ajustement précis entre 21,5 mm et 24 mm de diamètre pour s'adapter à différentes tailles de tiges ou de supports. Avec un poids de 0,12 kg, cette pièce compacte offre une solution technique fiable pour l'assemblage et la fixation de roulettes industrielles ou d'équipements mobiles.