Roulette pivotante à blocage total 100 mm
ICS
EAN:
4031582384598
Réf. produit :
5327PJP100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimal...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les lits de soins, elle garantit mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.