Roulette fixe 100 mm
ICS
EAN:
4031582384567
Réf. produit :
5328PJP100P52
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation robuste et standardisée. Le ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation robuste et standardisée. Le boîtier en polyamide offre une résistance mécanique élevée et une excellente durabilité dans les environnements industriels. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et un roulement silencieux, supportée par un roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 141 mm. Les capacités de charge sont de 100 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 200 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente pour diverses applications de manutention et de transport d'équipements industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.