Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications sur lits de soins, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
5320PJP100P52
EAN
4031582384536
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
141 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
ICS
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Ajustement
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
44,45 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Boîtier
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre d'encombrement
174 mm
Déport
37 mm
Rayon d'encombrement
87 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Roulement à billes de précision

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
ICS
5328PJP100P52

La roulette fixe ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation robuste et standardisée. Le boîtier en polyamide offre une résistance mécanique élevée et une excellente durabilité dans les environnements industriels. La roue se compose d'un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et un roulement silencieux, supportée par un roulement à billes de précision pour une rotation fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 141 mm. Les capacités de charge sont de 100 kg en dynamique à une vitesse de 3 km/h et de 200 kg en statique, permettant une utilisation polyvalente pour diverses applications de manutention et de transport d'équipements industriels.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
ICS
5327PJP100P52

La roulette pivotante à blocage total ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les lits de soins, elle garantit mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
ICS
5321PJP100P52

La roulette pivotante à blocage directionnel ICS est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Spécialement conçue pour les lits de soins, elle garantit mobilité et stabilité dans les environnements médicaux exigeants.

100 mm
141 mm
Usage léger
100 mm
141 mm
Usage léger