-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
76 mm
-
102 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes 76 mm
Agila, 2670PAP3x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
50 mm
-
100 kg
-
50 mm
Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 load 9011
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
102 mm
-
113 kg
-
131 mm
Roulettes pivotantes 102 mm
Agila, 2670PJO4x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
127 mm
-
125 kg
-
159 mm
Roulettes pivotantes 127 mm
Agila, 2670PJO5x1.25P52-95x70
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
-
89 mm
-
125 kg
-
117 mm
Roulettes pivotantes à frein 89 mm
Agila, 267FPOO3.5x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse
-
76 mm
-
80 kg
-
104 mm
Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 267FPJP3x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision
-
102 mm
-
150 kg
-
131 mm
Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 267FPOO4x1.25P52-95x70
Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse