Roulettes pivotantes 76 mm
Agila, 2670PAP3x1.25P52-95x70

EAN:
4031

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 76 mm
Largeur de roue 32 mm
Dimension de platine 95 x 70 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

76 mm

Largeur de roue

32 mm

Dimension de platine

95 x 70 mm

Distance entre axe

44,45 x 76,2 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

36 mm

Diamètre d'encombrement

148 mm

Alésage - Ø

10 mm

Hauteur

104 mm

Capacité de charge dynamique

102 kg

Norme

ICWM

Rayon d'encombrement

74 mm

Dureté du bandage

D 41 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Variantes

Roulettes

2678PAP3x1.25P52-95x70

Roulette fixe, Chape en acier, zingué Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de ...

Roulettes

267FPAP3x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Co...

Roulettes

2675PAP3x1.25P52-95x70

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement