-
-
-
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Roulettes pivotantes 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision Produit certifié TÜV.

En savoir plus
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 76 mm

  • 102 kg

  • 104 mm

Roulettes pivotantes 76 mm
Agila, 2670PAP3x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 50 mm

  • 100 kg

  • 50 mm

Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 load 9011

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 102 mm

  • 113 kg

  • 131 mm

Roulettes pivotantes 102 mm
Agila, 2670PJO4x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 127 mm

  • 125 kg

  • 159 mm

Roulettes pivotantes 127 mm
Agila, 2670PJO5x1.25P52-95x70

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

En savoir plus
  • 89 mm

  • 125 kg

  • 117 mm

Roulettes pivotantes à frein 89 mm
Agila, 267FPOO3.5x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

En savoir plus
  • 76 mm

  • 80 kg

  • 104 mm

Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 267FPJP3x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision

En savoir plus
  • 102 mm

  • 150 kg

  • 131 mm

Roulettes pivotantes à frein 102 mm
Agila, 267FPOO4x1.25P52-95x70

Swivel castor with Butterfly wheel brake, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

En savoir plus

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement