- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Systèmes logistiques postaux
Roulettes pour plateformes logistiques Poste
Roulette pivotante à blocage total antérieur 160 mm
La roulette pivotante à blocage total antérieur Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en polyuréthane, biosourcé, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise POM. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une conductivité électrique et des performances de charge élevées.
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polypropylène et une bande de roulement en polyuréthane biosourcé injecté conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse avec entretoise POM. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, les systèmes logistiques, la construction de machines, les équipements de transport, les roll-conteneurs et les établis professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 160 mm pour une hauteur hors tout de 195 mm. La capacité de charge dynamique atteint 135 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 270 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simple et sécurisée. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène résistant et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, avec un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 195 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 200 mm et la hauteur totale de 235 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant une capacité de charge élevée et un contrôle précis du mouvement.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et peut supporter une charge statique maximale de 150 kg, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 320 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 195 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 200 mm et une hauteur hors tout de 235 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 235 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et intègre un roulement à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 160 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 270 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivotement à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité dans des environnements professionnels variés.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, montée sur roulements rouleaux et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 161 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 195 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et statique de 270 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 235 mm. Elle supporte une charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 400 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 80 mm et la hauteur totale de 108 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.