Roulette pivotante à blocage total 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
Réf. produit :
3477PIO080P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue de 80 mm et la hauteur totale de 108 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
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
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes