Roulettes et Roues pour Distributeurs
Roue 150 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé d'un roulement à billes de précision. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 20 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 8 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, équipée de roulements rouleaux et d'un moyeu de 45,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 45,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 160 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 59 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi qu'aux établis.
Roue 200 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en tôle d'acier équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 59 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi qu'aux établis.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant parfaitement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage de 20,1 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 360 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 300 mm
La roue Puretech en fonte présente un diamètre de 300 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 85 mm, équipée d'un roulement à billes de précision, d'un moyeu de 92 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1920 kg et des capacités dynamiques de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 80 mm
La roue Puretech présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 35 mm, montée sur un corps en polypropylène équipé de roulements rouleaux. Le moyeu d'une longueur de 44,4 mm dispose d'un alésage de 12 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 270 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 44,4 mm et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 160 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 270 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 200 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée d'un moyeu lisse d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 100 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 150 kg, la rendant adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier de magasin, armoires à outils, équipements de transport et d'élimination des déchets.
Roue 250 mm
La roue Puretech en polypropylène présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Elle est équipée de roulements rouleaux et dispose d'un moyeu de 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech en tôle d'acier présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage d'axe a un diamètre de 12 mm, équipé de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle convient parfaitement aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.