Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur les équipements mobiles. Le corps de la roulette repose sur un système de pivot en butée et roulements rouleaux, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Le boîtier est fabriqué en acier mécano-soudé, offrant une résistance mécanique supérieure et une fiabilité à long terme. La roue présente un diamètre de 250 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et régulière. La hauteur totale de la roulette est de 305 mm. En termes de capacité de charge, Kappa load supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 800 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1000 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9652ITP250P63 CL67
EAN
4031582314878
Numéro de matériau S4
990830404
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total antérieur
Largeur totale
116 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6.05 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
375 mm
Déport
61 mm
Rayon d'encombrement
187.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle complète. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2200 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1100 kg à 6 km/h ou 1320 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements industriels et commerciaux.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La Kappa load est une roulette pivotante dotée d'une platine rectangulaire conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le logement, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une performance fiable et une résistance à l'usure. La hauteur totale de la roulette atteint 305 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h et 1000 kg à 4 km/h. La Kappa load est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme et aux systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire assurant une fixation robuste et polyvalente. Le logement, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux garantissant une stabilité optimale et une durabilité accrue lors des mouvements pivotants répétés. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance de roulement supérieure. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette présente des dimensions compactes tout en maintenant une grande capacité de charge. En termes de performances de charge, Kappa load supporte une capacité statique de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 800 kg à 6 km/h ou 1000 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production et de plateforme, les systèmes AGV lourds, ainsi que pour les applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et les fabricants de céramique et de verre.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg