250 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990830243
EAN:
4031582314335
Réf. produit :
9650ITP250P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La Kappa load est une roulette pivotante dotée d'une platine rectangulaire conçue pour les applications industrielles exigeantes...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Kappa load est une roulette pivotante dotée d'une platine rectangulaire conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le logement, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 250 mm, est équipée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une performance fiable et une résistance à l'usure. La hauteur totale de la roulette atteint 305 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h et 1000 kg à 4 km/h. La Kappa load est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme et aux systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur