Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
Numéro de matériau S4
990830357
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6.1 kg
Nom du produit
Kappa load
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
375 mm
Déport
61 mm
Rayon d'encombrement
187.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
55 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace et une finition professionnelle. Cet accessoire de qualité industrielle présente un poids de 0 kg, le rendant extrêmement léger et facile à installer sans ajouter de charge significative au système de roulette. Le Pare-pieds s'intègre parfaitement aux configurations existantes, assurant une protection optimale des pieds et des obstacles environnants tout en maintenant l'intégrité structurelle de l'ensemble. Idéal pour les applications nécessitant une sécurité renforcée et une esthétique soignée, cet accessoire répond aux normes techniques exigeantes des environnements professionnels.

250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 250 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. La bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle complète. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2200 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1100 kg à 6 km/h ou 1320 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans divers environnements industriels et commerciaux.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variantes
250 mm
250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur hors-tout de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et plateformes industrielles.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg