250 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990830398
EAN:
4031582314793
Réf. produit :
9652FTP250P64 CL97
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, tandis que le boîtier est fabriqué en acier mécano-soudé, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles. La roue présente un diamètre de 250 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Le bandage est constitué de polyuréthane coulé offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est en fonte pour une solidité maximale. La hauteur totale du produit est de 305 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique de 4080 kg et une charge dynamique de 1700 kg à 6 km/h ou de 2040 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge