Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur les équipements mobiles. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, assurant une stabilité et une précision de direction exceptionnelles. La structure d'accueil est réalisée en acier mécano-soudé, offrant une robustesse et une durabilité supérieures dans les environnements difficiles. La roue présente un diamètre de 250 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane coulé, tandis que le corps de la roue est en fonte, combinaison qui assure une excellente résistance à l'usure et aux chocs. La hauteur totale de l'ensemble atteint 305 mm, permettant une intégration précise dans les architectures de plateformes et de chariots. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg, avec des capacités dynamiques de 1800 kg à 6 km/h et de 2160 kg à 4 km/h. Kappa load est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et aux systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9651FTP250P64 CL97
EAN
4031582314526
Numéro de matériau S4
990863174
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
140 mm
Capacité de charge à 4 km/h
2160 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1800 kg
Capacité de charge statique
3600 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
15.87 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
140 mm
Longueur de la platine
175 mm
Largeur de la platine
140 mm
Chape
Couleur de la chape
Fer zingué (transparent)
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
140 mm
Diamètre d'encombrement
390 mm
Déport
65 mm
Rayon d'encombrement
195 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
80 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
80 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessory
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

250 mm
Novatech
FTP 250x80-Ø25 HL92

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 92 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et durabilité. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 3600 kg, avec une capacité dynamique de 1800 kg à 6 km/h ou de 2160 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution idéale pour les chariots et équipements de manutention intensifs.

250 mm
2160 kg
250 mm
2160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
250 mm
250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, assure une robustesse structurelle supérieure et intègre un pivot en butée associé à des roulements rouleaux garantissant une stabilité directionnelle exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 250 mm, combine un corps en fonte offrant une résistance mécanique éprouvée avec une bande de roulement en polyuréthane coulé assurant une adhérence fiable et une usure contrôlée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue optimise la fluidité de rotation et réduit les frottements parasites. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette présente des dimensions compactes facilitant son intégration dans les architectures de châssis contraintes. Sur le plan des capacités de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, offrant une polyvalence remarquable pour les applications industrielles intensives. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les systèmes AGV lourds, cette roulette répond aux exigences techniques les plus strictes des environnements de manutention moderne.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg