250 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990839740
EAN:
4031582314250
Réf. produit :
9650FTP250P64 CL97
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, assure une robustesse structurelle supérieure et intègre un pivot en butée associé à des roulements rouleaux garantissant une stabilité directionnelle exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 250 mm, combine un corps en fonte offrant une résistance mécanique éprouvée avec une bande de roulement en polyuréthane coulé assurant une adhérence fiable et une usure contrôlée. Le roulement à billes de précision intégré à la roue optimise la fluidité de rotation et réduit les frottements parasites. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette présente des dimensions compactes facilitant son intégration dans les architectures de châssis contraintes. Sur le plan des capacités de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1800 kg à 6 km/h ou 2160 kg à 4 km/h, offrant une polyvalence remarquable pour les applications industrielles intensives. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les systèmes AGV lourds, cette roulette répond aux exigences techniques les plus strictes des environnements de manutention moderne.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge