Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, assurant une installation stable et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux qui garantissent une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, offrant une excellente résistance à l'usure et une grande stabilité lors du roulement. Le roulement à billes de précision assure une performance optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 245 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1200 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation. Kappa load est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9652FTP200P63 CL67
EAN
4031582314731
Numéro de matériau S4
990806570
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total antérieur
Largeur totale
116 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
7.74 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
320 mm
Déport
59 mm
Rayon d'encombrement
160 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

Variantes
Roulette pivotante 75 mm
Roulette pivotante 75 mm
Agila
2470PJP075P30-11

La roulette pivotante Agila est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier et commercial. Le montage s'effectue via un trou central permettant l'utilisation de vis standard de dimensions variables, offrant une flexibilité d'installation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, installations hospitalières, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi que mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé offrant une excellente adhérence et une usure minimale, tandis que le corps en fonte garantit une résistance structurelle supérieure. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure un roulement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration dans des configurations d'espace restreint. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg et des charges dynamiques de 1000 kg à 6 km/h ou de 1200 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire assurant une fixation robuste et polyvalente. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, offrant une stabilité directionnelle optimale et une précision de mouvement supérieure. La structure d'accueil est réalisée en acier mécano-soudé, garantissant une résistance mécanique exceptionnelle et une durabilité prolongée en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé assurant une adhérence fiable et une usure minimale, tandis que le corps de la roue en fonte offre une rigidité structurelle et une capacité de charge élevée. Le roulement à billes de précision intégré garantit un fonctionnement fluide et une longévité accrue du système. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration aisée dans les architectures de chariots et de plateformes. En termes de capacités de charge, Kappa load supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les systèmes AGV lourds, ainsi que pour les applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et les fabricants de céramique et de verre.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg