200 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990806569
EAN:
4031582314199
Réf. produit :
9650FTP200P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes d...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le logement, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un bandage en polyuréthane coulé offrant une excellente adhérence et une usure minimale, tandis que le corps en fonte garantit une résistance structurelle supérieure. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure un roulement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration dans des configurations d'espace restreint. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg et des charges dynamiques de 1000 kg à 6 km/h ou de 1200 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge