Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h et 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2880 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9652FCP200P63 WT50
EAN
4031582451917
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total antérieur
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2880 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
7.7 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
318 mm
Déport
59 mm
Rayon d'encombrement
159 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

Variantes
75 mm
75 mm
Agila
2470PJP075P30-11

La roulette pivotante Agila est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement hospitalier et commercial. Le montage s'effectue via un trou central permettant l'utilisation de vis standard de dimensions variables, offrant une flexibilité d'installation optimale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et équipé d'un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 75 mm et combine un corps en polypropylène avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, installations hospitalières, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi que mobilier et présentoirs de magasin.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

200 mm
Kappa load
9650FTP200P63 CL67

La Kappa load est une roulette pivotante équipée d'une platine rectangulaire conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le logement, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une excellente performance de roulement. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de manutention variés. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 1000 kg à 6 km/h et 1200 kg à 4 km/h. La Kappa load est particulièrement adaptée aux secteurs de l'industrie aérospatiale et des équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme et aux systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire assurant une fixation robuste et polyvalente. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, garantissant une stabilité optimale et une précision directionnelle fiable. La structure de l'ensemble de pivotement est réalisée en acier mécano-soudé, offrant une résistance mécanique supérieure et une durabilité exceptionnelle dans les environnements industriels. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant une adhérence optimale et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est fabriqué en fonte pour garantir une rigidité structurelle maximale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 245 mm, offrant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les applications aérospatiales, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les systèmes AGV lourds.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg