Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 245 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1440 kg à 4 km/h ou 1200 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2880 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9650FCP200P63 WT50
EAN
4031582451894
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1200 kg
Capacité de charge statique
2880 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
7.3 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
318 mm
Déport
59 mm
Rayon d'encombrement
159 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1200 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

200 mm
Kappa load
9652FTP200P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, assurant une installation stable et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux qui garantissent une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, offrant une excellente résistance à l'usure et une grande stabilité lors du roulement. Le roulement à billes de précision assure une performance optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 245 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de manutention existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 2000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 1000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1200 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à différents scénarios d'utilisation. Kappa load est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
Kappa load
9651FTP200P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire assurant une fixation robuste et polyvalente. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, offrant une stabilité directionnelle optimale et une précision de mouvement supérieure. La structure d'accueil est réalisée en acier mécano-soudé, garantissant une résistance mécanique exceptionnelle et une durabilité prolongée en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé assurant une adhérence fiable et une usure minimale, tandis que le corps de la roue en fonte offre une rigidité structurelle et une capacité de charge élevée. Le roulement à billes de précision intégré garantit un fonctionnement fluide et une longévité accrue du système. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration aisée dans les architectures de chariots et de plateformes. En termes de capacités de charge, Kappa load supporte une charge statique maximale de 2000 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 1000 kg à 6 km/h ou 1200 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les chariots de production, les systèmes AGV lourds, ainsi que pour les applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM et les fabricants de céramique et de verre.

200 mm
245 mm
1200 kg
200 mm
245 mm
1200 kg