200 mm
Zeta
Numéro de commande :
990838076
EAN:
4031582337563
Réf. produit :
4688ITP200P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et précise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h et 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.