200 mm
Zeta
Numéro de commande :
990837974
EAN:
4031582337525
Réf. produit :
4680ITP200P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de man...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et fiable. L'ensemble atteint une hauteur totale de 240 mm, offrant des proportions équilibrées pour les applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les équipements de transport.