Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes de transport. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
Numéro de matériau S4
990838061
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge à 6 km/h
560 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.67 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
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
Gris trafic A (RAL7042)
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
Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø200

L'accessoire Pare-pieds est conçu pour compléter et optimiser les performances des roulettes en environnement professionnel. Avec un poids de 0,75 kg, ce composant offre une solution légère et efficace pour la protection des pieds et la prévention des accidents sur les lieux de travail. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, permettant une meilleure sécurité des utilisateurs et une réduction des risques de collision. Sa construction robuste garantit une durabilité optimale dans les applications industrielles et commerciales exigeantes.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale du produit est de 240 mm, offrant une intégration adaptée aux différentes configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h et 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
700 kg
240 mm
200 mm
700 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, permettant une rotation fluide et fiable. L'ensemble atteint une hauteur totale de 240 mm, offrant des proportions équilibrées pour les applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 560 kg à 6 km/h ou 700 kg à 4 km/h. La Zeta est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que les chariots de production, de plateforme et les équipements de transport.

240 mm
200 mm
700 kg
240 mm
200 mm
700 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et précise. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 560 kg à 6 km/h et 700 kg à 4 km/h. La roulette Zeta est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
700 kg
240 mm
200 mm
700 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, associée à un roulement à billes de précision pour assurer un roulement fluide et régulier. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 560 kg à une vitesse de 6 km/h ou 700 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme et aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
700 kg
240 mm
200 mm
700 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation robuste et fiable sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 560 kg à une vitesse de 6 km/h ou 700 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
700 kg
240 mm
200 mm
700 kg