Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un système de roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium associé à un bandage de polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une traction optimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue offre une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette pivotante présente des dimensions compactes tout en conservant une capacité de charge statique de 1400 kg et une capacité de charge dynamique de 700 kg à une vitesse de 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, la roulette Zeta répond aux normes les plus strictes de performance et de fiabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4680ITP200P63 super convex R25
EAN
4031582444551
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3.25 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
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
4688ITP200P63 cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une excellente stabilité. En termes de capacité de charge, la roulette Zeta supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions d'exploitation. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnements difficiles. La roue présente un diamètre de 200 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, offrant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'assemblage atteint 240 mm, permettant une intégration précise dans les configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1600 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements exigeants. Conçue pour les applications industrielles les plus critiques, la roulette Zeta est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, et aux équipements de transport, où performance et fiabilité sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, avec un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le Zeta reverse est spécifiquement conçu pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
200 mm
200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et fiable sur les équipements. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et une durabilité exceptionnelle. La roue présente un diamètre de 200 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. La hauteur totale de la roulette est de 240 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure des performances fiables et constantes. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg