200 mm
Zeta reverse
Numéro de commande :
990860892
EAN:
4031582398298
Réf. produit :
468SITP200P63 cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire permettant une i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, avec un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Le Zeta reverse est spécifiquement conçu pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement