200 mm
Zeta
Numéro de commande :
990833046
EAN:
4031582366686
Réf. produit :
4688ITP200P63 cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de bill...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'une double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 200 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre des dimensions compactes tout en maintenant une excellente stabilité. En termes de capacité de charge, la roulette Zeta supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions d'exploitation. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.