Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337631
Numéro de matériau S4
990838060
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
550 kg
Capacité de charge à 6 km/h
440 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.35 kg
Nom du produit
Zeta
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
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
Gris trafic A (RAL7042)
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est constituée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, combinaison qui offre une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. Le roulement à billes de précision intégré à la roue garantit un fonctionnement fluide et une réduction des frottements. La hauteur totale de l'assemblage atteint 200 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée aux environnements industriels exigeants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 440 kg à 6 km/h ou 550 kg à 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme, et aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h ou 440 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 550 kg à 4 km/h et 440 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1100 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg