160 mm
Zeta reverse
Numéro de commande :
990860900
EAN:
4031582398410
Réf. produit :
468BITP160P63 soft cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support fixé
Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exige...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et fiable sur les équipements. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de transport. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 440 kg à 6 km/h et 550 kg à 4 km/h. Le roulement à billes de précision de la roue assure des performances fiables et une longévité accrue. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement