Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h. La Zeta reverse est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468SITP160P63 soft cv
EAN
4031582398380
Numéro de matériau S4
990860897
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
550 kg
Capacité de charge à 6 km/h
440 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.36 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins d'application, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles en environnement industriel. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 200 mm, permettant une intégration précise dans les châssis et plateformes de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 550 kg à 4 km/h ou 440 kg à 6 km/h, offrant une performance adaptée aux applications intensives. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport, la roulette Zeta répond aux exigences techniques les plus rigoureuses du secteur industriel.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une performance optimale et une résistance à l'usure. La hauteur totale du produit est de 200 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable même dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant des performances fiables et une longévité accrue. La hauteur totale du produit est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les besoins opérationnels. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

La roulette fixe Zeta est conçue pour les applications exigeantes nécessitant une stabilité et une fiabilité exceptionnelles. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente sur diverses structures. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de type double rangée de billes, renforcé ou inoxydable, assurant une durabilité optimale même dans les environnements corrosifs ou exigeants. La roue présente un diamètre de 160 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de manutention existants. Sur le plan des capacités de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 440 kg à une vitesse de 6 km/h ou 550 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant une flexibilité d'utilisation selon les besoins spécifiques. Le roulement à billes de précision garantit des performances constantes et une longévité accrue. La roulette Zeta s'adresse particulièrement aux secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux applications de chariots de production, de plateformes et d'équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et fiable sur les équipements. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de transport. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1100 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 440 kg à 6 km/h et 550 kg à 4 km/h. Le roulement à billes de précision de la roue assure des performances fiables et une longévité accrue. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg