150 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990827704
EAN:
4031582314847
Réf. produit :
9652ITP150P63 CL67
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châs...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 650 kg à 4 km/h et 520 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1300 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur