Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et des roulements à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1300 kg et des charges dynamiques de 650 kg à 4 km/h ou 520 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Numéro de matériau S4
990829810
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
4.28 kg
Nom du produit
Kappa load
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
275 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
137.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour des applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de la roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. Le roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, permettant une adaptation aux différents contextes d'exploitation.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 650 kg à 4 km/h et 520 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1300 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Variantes
150 mm
150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 650 kg à 4 km/h et 520 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1300 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR et AGV lourds, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg