Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Kappa load est une roulette pivotante à blocage directionnel conçue pour les applications industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est constituée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, tandis que le système de rotation repose sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale du produit atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée aux différentes configurations de châssis et de plateformes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1300 kg et une charge dynamique de 520 kg à 6 km/h ou de 650 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9651ITP150P63 CL67
EAN
4031582314571
Numéro de matériau S4
990827702
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
4.56 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
275 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
137.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Accessory
Verrouillage directionnel
Directional lock 9651/9681

Le Blocage directionnel est un accessoire conçu pour les roulettes, pesant 0,28 kg, qui permet de contrôler et de limiter les mouvements directionnels des systèmes de roulement. Cet accessoire offre une solution fiable pour maintenir l'orientation souhaitée et prévenir les rotations indésirables lors du déplacement de charges. Grâce à sa conception robuste et son poids léger, il s'intègre facilement aux installations existantes sans ajouter une charge significative au système global.

150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue pour des applications exigeantes nécessitant une capacité de charge élevée. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec un moyeu d'une longueur de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en polyamide à forte charge, identique au corps de la roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. Le roulement à billes de précision garantit un fonctionnement fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 1600 kg, tandis que la capacité de charge dynamique varie selon la vitesse d'utilisation : 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, permettant une adaptation aux différents contextes d'exploitation.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load est une roulette pivotante à blocage total antérieur conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, assure une robustesse exceptionnelle et une durabilité prolongée en environnement industriel. Le système de pivotement repose sur un pivot en butée et des roulements rouleaux, garantissant une rotation fluide et contrôlée. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, offrant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale. La hauteur totale du produit est de 200 mm. En termes de capacité de charge, Kappa load supporte une charge statique maximale de 1300 kg. Pour les charges dynamiques, le produit offre une capacité de 520 kg à 6 km/h ou de 650 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation. Cette roulette est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production, les plateformes et les systèmes AGV lourds.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Variantes
150 mm
150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications industrielles variées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1300 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 520 kg à 6 km/h ou 650 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. Le Kappa load est spécialement conçu pour les secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des systèmes AMR, des constructeurs automobiles OEM, des fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, et les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont essentielles.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg