125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Réf. produit :
5077PJH125P30-12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un moyeu lisse en polypropylène associé à un bandage de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale du produit atteint 162 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux environnements exigus. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications médicales et de restauration. Elle est spécifiquement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que pour les chaises de douche, où fiabilité et sécurité sont essentielles.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)