Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5075PJH125P30-12
EAN
4031582379341
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
162 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
12 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
258 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
129 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un moyeu lisse en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale du produit est de 162 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable en utilisation continue. La Galea est particulièrement recommandée pour les applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, où la stabilité et la durabilité sont essentielles.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

La roulette pivotante à blocage directionnel Galea est équipée d'une fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 162 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

La roulette pivotante à blocage total Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un moyeu lisse en polypropylène associé à un bandage de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale du produit atteint 162 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux environnements exigus. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications médicales et de restauration. Elle est spécifiquement conçue pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que pour les chaises de douche, où fiabilité et sécurité sont essentielles.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg