125 mm
Galea
EAN:
4031582378641
Réf. produit :
5070PJH125P30-12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le bo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un moyeu lisse en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance optimale à l'usure. La hauteur totale du produit est de 162 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable en utilisation continue. La Galea est particulièrement recommandée pour les applications exigeantes telles que les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, où la stabilité et la durabilité sont essentielles.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)