Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 85 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 100 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 105 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et équipée d'un roulement à billes de précision étanche. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
EAN
4031582330977
Numéro de matériau S4
199831640
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1,47 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6006 2RS
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
105 mm
Largeur du bandage
100 mm
Diamètre
85 mm
Largeur du corps de roue
100 mm
Type d’étanchéité
A
Convient pour/à
linde_mic
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales