Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 82 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 34 mm, montée sur un moyeu en acier et fer d'une longueur de 34 mm équipé d'un roulement à billes de précision et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et des capacités dynamiques de 400 kg à 4 km/h et 320 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Numéro de matériau S4
199830661
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge à 6 km/h
320 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0,74 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Type de roulement
6201
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
34 mm
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
82 mm
Largeur du corps de roue
34 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur